Résultats de la recherche pour « {0} »
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT — Configuration droite, tige en V
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2NVT9H1VY30 Acier inoxydable 316 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle NVT8N1VB15 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle NVT9H1VM60 Acier inoxydable 316 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle NVT9M1VB20 Acier inoxydable 316 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle NVT4H1VM60 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle NVT4H1VY30 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle NVT4M1VA20 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle NVT4N1VG15 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle NVT6M1VA20 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle NVT8FK1VB20 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® NVT4FK1VA20 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® -
Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT — Configuration en angle, tige en V
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2NVT6M2VA20 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires