Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Configurateur MPC
Configurateur Swagelok de plate-forme modulaire (MPC) Le configurateur MPC est un outil interactif qui permet de construire des assemblages modulaires miniatures conformes à la norme ANSI/ISA 76.00.02 avant de procéder à l'acquisition des composants. Accéder au Forum Aux Questions concernant l...
-
FAQ du configurateur MPC
Questions fréquemment posées (FAQ) sur le configurateur Swagelok MPC Vous trouverez ci-dessous une liste de questions fréquemment posées concernant l' application Swagelok MPC Configurator installée localement. Cette FAQ couvre la configuration système requise et les problèmes techniques du config...
-
Les avantages des raccords pour tubes
Les avantages du raccord pour tubes Swagelok Une conception éprouvée associée à une fabrication d’excellence à partir de matières premières de qualité supérieure pour s’assurer que chaque raccord Swagelok répond aux plus hautes attentes de nos clients. Lorsqu'il est correctement installé, le raccor...
-
Homologations chinoises
Certificat chinois obligatoire pour le système de soudure SWS-M200 (en chinois) Certificat chinois TS2200902 pour les cylindres (en chinois) Immatriculation en tant qu’entreprise étrangère concevant des équipements de sûreté nucléaire civile (en chinois) Immatriculation de Swagelok en tant ...
-
Homologations des cylindres
Lettre d’homologation des cylindres en acier inoxydable 304L et 316L par le ministère américain des Transports (DOT) (en anglais) Cylindres en alliage 400 : permis spécial basé sur la norme DOT-3E (en anglais) Certificat d’examen de type des cylindres d’échantillonnage selon la DESPT (en angla...
-
Homologations européennes
Directive européenne sur les équipements sous pression (DESP) Certificat de conformité du système qualité aux modules H et D (en anglais) Directive européenne sur les équipements sous pression transportables (DESPT) Homologation DESPT des vannes à pointeau série 16D (en anglais) Homologatio...
-
Homologations allemandes
Homologation DVGW pour une utilisation avec de l’eau et du gaz en Allemagne (raccords pour tubes métriques en acier inoxydable) (en allemand) Certificat d’examen de type des cylindres d’échantillonnage selon les normes DVGW (en allemand) Certificat d’essai de type des vannes à pointeau en acie...
-
Japon – Gaz toxiques sous haute pression
METI, MAB-468-N-II-1, Raccords, Swagelok Company, 29500 Solon Road (en japonais) METI, MAB-468-N-II-1, Raccords, Swagelok Company, 29500 Solon Road (en anglais) METI, MAB-460-N-7, MAB-460-N-II-1, MAB-460-O-1, Vannes/Manifolds/Tamis filtrants/Régulateurs de pression, Swagelok Company, Lennon Dr...
-
Homologations coréennes
Homologation KGSC de vannes utilisées avec des gaz toxiques (en coréen)
-
Homologations du système qualité
ISO 45001 Certification ISO 45001 du système de management de la santé et de la sécurité au travail (en anglais) ISO 14001 Certification ISO 14001 du système de management environnemental (en anglais) ISO 9001 Certification ISO 9001 du système de management de la qualité (en anglais)