text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Are you looking for product listings related to:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Vous filtrez par :
Filtrer par :
Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

  • Régulateurs

    Un contrôle fiable de la pression est essentiel pour exploiter un système fluide en toute sécurité. Chez Swagelok, nous avons toute une gamme de régulateurs haute pureté et industriels pouvant s’adapter à presque toutes les situations. Partout dans le monde, nos conseillers peuvent vous aider à tr...

  • Cylindres d’échantillonnage

    Swagelok propose un vaste choix de cylindres d’échantillonnage conformes à diverses normes régissant le transport de produits chimiques. Faciles à nettoyer, ces cylindres métalliques robustes empêchent également les échantillons de s’échapper pendant l’utilisation d’un système d’échantillonnage inst...

  • Flexibles et tubes souples

    Swagelok propose l’une des plus vastes gammes de flexibles industriels et haute pureté avec de multiples options –  matériau du tube central, couches de renfort, raccordements, isolation  – qui répondront aux besoins des applications les plus diverses pour le transport de liquides et d...

  • Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d'étanchéité

    Nous proposons un choix de produits qui vous aideront à détecter, éliminer ou éviter les fuites avant que celles-ci ne nuisent aux performances de vos systèmes fluides. Nos liquides détecteurs de fuites vous indiqueront les raccordements qui fuient, tandis que nos produits d’étanchéité pour filetage...

  • Dispositifs de mesure

    Swagelok propose des manomètres, des capteurs, des détecteurs et des débitmètres faciles à lire et à utiliser, qui fournissent des lectures précises à la demande. Suivez les variations du circuit de gaz avec les détecteurs de débit série FV4 Swagelok. Les détecteurs de débit de la série FV4 contien...

  • Tubes et accessoires pour tubes

    Il est important de pouvoir utiliser des outils et des accessoires adaptés lorsque l’on travaille avec les tubes de faible diamètre utilisés dans de nombreux systèmes fluides industriels. Nos outils de coupe et de préparation vous aideront à couper, cintrer et ébavurer des tubes avec régularité, fav...

  • Filtres

    Les contaminants peuvent être à l’origine d’une production non conforme au cahier des charges et causer d’autres problèmes en aval des systèmes fluides, mais des filtres adaptés peuvent vous aider à éviter ces situations. Si éliminer les contaminants dans vos systèmes fluides – qu’il s’agisse ...

  • Système de soudure

    Pour les projets qui nécessitent une technique de soudage efficace et produisant des soudures régulières, le système de soudure orbitale Swagelok offre précision et contrôle, associés à une grande facilité d’utilisation grâce à un écran tactile simple et convivial. Économique, il permet de réaliser ...

  • Raccords

    Que vous recherchiez des raccords pour des environnements corrosifs, pour des températures extrêmes ou pour des pressions élevées, nous avons ce qu’il vous faut. Créez des raccordements fiables avec des raccords disponibles dans une large gamme d’alliages. Raccords Swagelok Lorsque les entreprises l...

  • Vannes

    Que ce soit aux confins de l’espace, au fond des océans ou n’importe où entre les deux, vous pourrez faire confiance aux vannes Swagelok pour vos applications critiques. Connues pour leur étanchéité et leur durabilité – qui sont le fruit de procédés de fabrication soigneusement contrôlés &ndas...

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.