Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Plan API nº 55 – Liquide tampon entraîné par un système externe
Le dispositif API nº 55 est un système conçu sur mesure qui alimente le boîtier de garniture avec un liquide tampon non pressurisé. Le liquide tampon est acheminé jusqu’au boîtier de garniture et en repart grâce à un pompe située sur un réservoir externe. Le dispositif peut contenir des filtres, des...
-
Plan API nº 74 – Gaz barrière
Le dispositif API nº 74 fait circuler un gaz barrière sous pression provenant d’une source extérieure entre les garnitures interne et externe. Pour obtenir une étanchéité fiable avec des gaz, le boîtier contenant une garniture double maintenue sous pression doit être alimenté constamment avec un gaz...
-
Plan API nº 75 – Collecte des fuites avec condensation
Le dispositif API nº 75 récupère les fuites à travers la garniture interne dans des applications où les fuites normales de gaz du process sont susceptibles de se condenser à température ambiante entre les garnitures. Dans ce dispositif, un réservoir est raccordé à l'orifice de fuite du dispositif d’...
-
Plan API nº 76 – Collecte des fuites sans condensation
Le dispositif API nº 76 récupère les fuites à travers la garniture interne dans des applications où les fuites normales de fluide du process ne risquent pas de se condenser à température ambiante entre les garnitures. Dans ce dispositif, les fuites de gaz à travers la garniture interne s’échappent p...
-
Plan API nº 72/76 – Gaz tampon et collecte des fuites sans condensation
Ce dispositif est une combinaison des dispositifs nos 72 et 76. Le dispositif nº 72 fait circuler un gaz tampon provenant d’une source extérieure entre les faces interne et externe d’une garniture double. Pour obtenir une étanchéité fiable avec des gaz, le boîtier de garniture doit être alimenté con...
-
Dispositifs d’alimentation côté process (kits et assemblages)
< Revenir aux systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques Dispositifs d'alimentation côté process Dispositifs d’alimentation en kits La plupart des dispositifs d’alimentation côté process fabriqués par Swagelok sont disponibles sous la forme de kits. Chaque kit contienttout le nécessaire po...
-
Plan API nº 11 – Rinçage
Le dispositif API nº 11 fait recirculer le fluide d’une section de la pompe à haute pression, généralement la conduite de refoulement, à travers un diaphragme jusqu’au boîtier de garniture. Le dispositif nº 11 est le dispositif de rinçage pour la plupart des pompes. Plan API nº 11 Les composant...
-
Plan API nº 12 – Rinçage avec tamis filtrant
Le dispositif API nº 12 fait recirculer le fluide d’une section de la pompe à haute pression, généralement la conduite de refoulement, à travers un diaphragme jusqu’au boîtier de garniture. Afin d'éliminer les particules dans le fluide de rinçage pour éviter l’encrassement du système, le fluide pass...
-
Plan API nº 41 – Fluide de rinçage refroidi avec séparateur centrifuge
Le dispositif nº 41 reprend le dispositif nº 31 auquel est ajouté un refroidisseur. Les matières solides sont extraites du liquide de rinçage au moyen d’un séparateur centrifuge. Le liquide est acheminé de la conduite de refoulement de la pompe jusqu’au séparateur centrifuge. Le liquide de rinçage q...
-
Garnitures mécaniques : notions élémentaires et principes de conception
Une conception unique : les systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité Swagelok Swagelok s’appuie sur sa grande expertise des systèmes fluides pour concevoir et construire des systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité simples à configurer, faciles à entretenir et sûrs dans leur uti...