Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Maintenance et résolution des problèmes des systèmes d’échantillonnage (SSM)
Formation à la maintenance et à la résolution des problèmes des systèmes d’échantillonnage Au cours de ce stage SSM proposé par Swagelok ® , vous apprendrez à résoudre divers problèmes de conception courants rencontrés avec les systèmes d’échantillonnage, du prélèvement sur la ligne de process jusq...
-
Plan API nº 53A – Pot de liquide barrière pressurisé à l’azote
Le dispositif API nº 53A comporte un réservoir et fait circuler un liquide barrière pressurisé entre les garnitures interne et externe. La source de pression est généralement le circuit d’azote du site. La pression dans le réservoir doit être supérieure d’au moins 1,3 bar (20 psi) à la pression maxi...
-
Plan API nº 23 – Fluide de rinçage refroidi réinjecté dans le boîtier de garniture
Le dispositif API nº 23 utilise un dispositif de recirculation, généralement une roue de circulation, pour acheminer le fluide du boîtier de garniture jusqu'à un refroidisseur avant de renvoyer le fluide refroidi dans le boîtier. Une bague à collet isole le liquide de rinçage refroidi circulant dans...
-
Plan API nº 31 – Rinçage avec séparateur centrifuge
Le dispositif API nº 31 est utilisé pour extraire les matières solides du liquide de rinçage au moyen d’un séparateur centrifuge intégré dans le circuit. Le liquide est acheminé de la conduite de refoulement de la pompe jusqu’au séparateur centrifuge. Le fluide de rinçage propre est ensuite dirigé v...
-
Plan API nº 41 – Fluide de rinçage refroidi avec séparateur centrifuge
Le dispositif nº 41 reprend le dispositif nº 31 auquel est ajouté un refroidisseur. Les matières solides sont extraites du liquide de rinçage au moyen d’un séparateur centrifuge. Le liquide est acheminé de la conduite de refoulement de la pompe jusqu’au séparateur centrifuge. Le liquide de rinçage q...
-
Garnitures mécaniques : notions élémentaires et principes de conception
Une conception unique : les systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité Swagelok Swagelok s’appuie sur sa grande expertise des systèmes fluides pour concevoir et construire des systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité simples à configurer, faciles à entretenir et sûrs dans leur uti...
-
Formation
Perfectionnez vos connaissances en suivant des formations dispensées par des experts Les programmes de formation proposés par Swagelok ® vous apporteront des connaissances utiles et pratiques qui vous permettront de relever les défis rencontrés au quotidien en ce qui concerne la conception, l’expl...
-
Formations de base
Formations de base sur les systèmes fluides Les formations de base proposées par Swagelok ® apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables. Dispensées par des formateurs certifiés Swagelok dans des lieux et à des dates...
-
Formation sur les systèmes à tubes
Le programme de formation Swagelok ® sur les systèmes à tubes Le programme de formation Swagelok ® sur les systèmes à tubes consiste en un séminaire standardisé à l’échelle mondiale, qui vous permettra de former votre équipe aux meilleures pratiques en vigueur pour créer des systèmes à tubes parf...
-
Programme de formation Swagelok sur les systèmes à tubes pour le secteur du pétrole et du gaz
Programme de formation Swagelok ® sur les systèmes à tubes pour le secteur du pétrole et du gaz Le programme de formation Swagelok ® sur les systèmes à tubes pour le secteur du pétrole et du gaz consiste en un séminaire standardisé à l’échelle mondiale, qui vous permettra de découvrir comment res...