Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Module de commutation et d'etalonnageGuide des applications
Module multiconfiguration réalisé avec des composants pour plate-forme modulaire (MPC) Swagelok Effectue le conditionnement final de l’échantillon avant analyse Sélectionne jusqu’à 10 lignes d’échantillonnage et 2 lignes d’étalonnage à l’aide du système de sélection d’échantillon (série SSV) Swagelo...
-
Guide des Applications du module de canne de prélèvement, Un sous-système prédéfini Swagelok®
Caractéristiques : Une large gamme de sondes pour des applications diverses ; le verrouillage réciproque de la sonde protège le matériel ; le verrouillage réciproque des vannes renforce la sécurité du fonctionnement.
-
Systèmes de distribution de gaz
Les systèmes de distribution de gaz ont pour fonction d’acheminer des gaz de manière sûre et efficace d’une source haute pression jusqu’à l’installation, à la pression et au débit requis par chaque application. Le plus souvent conçus pour réguler la pression en une ou plusieurs étapes, les systèmes ...
-
Guide des applications d’un système d’échantillonnage instantané, Une solution d’application Swagelok
L’échantillonnage instantané consiste à prélever un échantillon de liquide ou de gaz dans un système dans l’intention de transporter cet échantillon dans un laboratoire pour analyse. L'utilisation des solutions d’application Swagelok vous permet de créer des systèmes de contrôle et d'échantillonnage...
-
Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques, API 682
Chaque système d’alimentation de garnitures d’étanchéité est conçu pour une garniture mécanique spécifique et des conditions particulières du process. Ces systèmes alimentent le boîtier d'étanchéité d’une pompe avec un gaz ou un liquide afin de contrôler le milieu dans lequel la garniture mécanique ...
-
Composants pour plates formes modulaires MPC Série MPC
Conception conforme à la norme ANSI/ISA 76.00.02, plate-forme 38,2 mm (1,5 po); Facile à configurer, à assembler et à entretenir; Vannes, filtres, détendeurs, manomètres et adaptateurs pour autres composants de montage en surface