Résultats de la recherche pour « MS-IG- »
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôleIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
MS-IG-600 - 3/8 po - - - MS-IG-1610 - 1 po, 25 mm - - - MS-IG-612M - 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - MS-IG-400 - 1/4 po, 6 mm - - - MS-IG-200 - 1/8 po, 2 mm, 3 mm - - - MS-IG-468 - 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm - - - MS-IG-500 - 5/16 po, 8 mm - - - MS-IG-10M0 - 10 mm - - - MS-IG-1010 - 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - MS-IG-100 - 1/16 po - - - MS-IG-1410 - 7/8 po, 20 mm, 22 mm - - - MS-IG-810 - 1/2 po, 12 mm - - - MS-IG-1210 - 3/4 po, 18 mm - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires