text.skipToContent text.skipToNavigation

Bouchon en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 1/16 po

Réf. pièce : SS-100-P

Ajouter aux favoris

Catalogues

Bouchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/16 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40141706
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40141700
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
6MO-400-P 6-Moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
6MO-810-P 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-100-P Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-10M0-P Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-1210-P Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-200-P Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-400-P Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-500-P Laiton 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-600-P Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-6M0-P Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-810-P Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
HC-400-P Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
HC-810-P Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
PFA-420-P PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
PFA-620-P PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
PFA-820-P PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
S-400-P Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-1010-P Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-10M0-P Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-1210-P Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-12M0-P Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-15M0-P Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-1610-P Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-16M0-P Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-18M0-P Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-2000-P Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-200-P Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-20M0-P Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-22M0-P Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-2400-P Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-25M0-P Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-300-P Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-3M0-P Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-400-P Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-400-P-0010 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-400-P-0013 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-400-PBLBQ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-400-PCP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-4M0-P Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-500-P Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-600-P Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-600-P-0012 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6M0-P Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6M0-P-0001 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-810-P Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-810-P-0006 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-8M0-P Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
T-400-P PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.