![Flexible métallique haute pression série FX](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Flexible métallique haute pression (série FX) Swagelok®
Le flexible haute pression entièrement métallique de la série FX offre une résistance à la corrosion dans les environnements corrosifs haute température, sous vide et haute pression.
Demander un complément d’informationLe flexible de la série FX est un flexible tressé en acier inoxydable 316L avec une couche extérieure à double tresse en acier inoxydable 321 favorisant le confinement de la pression du flexible. Un tube central convoluté procure de la souplesse au flexible et limite les déformations. Utilisation courante dans des milieux soumis au vide et à des températures élevées et dans des milieux corrosifs soumis à de fortes pressions, ou lorsque la perméation n’est pas souhaitée.
Une plage de dimensions allant de 1/4 po à 2 po, des pressions de service allant du vide à 413 bar (6000 psig) et une variété de raccords d’extrémité soudés conformément à la section IX du code ASME pour chaudières et appareils sous pression permettent au flexible de la série FX de répondre aux besoins de toute une gamme de systèmes. Des assemblages standard et sur mesure sont disponibles avec d’autres options, y compris enveloppes de flexibles, étiquettes de flexibles et test de fuite à l’hélium.
Caractéristiques techniques
Matériaux | Tube central : Acier inoxydable 316L convoluté annulaire Renfort : Tresse double en acier inoxydable 321 Raccordements d'extrémité : Acier inoxydable 316 |
Diamètres nominaux des flexibles | Diamètres nominaux des flexibles 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/4 po, 1 1/2 po et 2 po |
Pressions de service | Vide à 413 bar (6000 psig) pour 1/4 po Vide à 344 bar (5000 psig) pour 3/8 po Vide à 310 bar (4500 psig) pour 1/2 po Vide à 248 bar (3600 psig) pour 3/4 po Vide à 206 bar (3000 psig) pour 1 po Vide à 179 bar (2600 psig) pour 1 1/4 po Vide pour 151 bar (2200 psig) pour 1 1/2 po Vide à 115 bar (1675 psig) pour 2 po |
Plage de température | –200 °C à 537 °C (–325 °F à 1000 °F) |
Raccordements d'extrémité | Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords filetés NPT, raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR®, raccords à étanchéité de surface avec joint torique femelles VCO®, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), tubes à souder bout à bout |
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
![Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Manguera y Tubo flexible Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
![Mantenimiento de Mangueras Industriales](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/industrial-hose-maintenance-260x154.jpg)
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Miles de Euros
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta miles de euros en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
![industrial hose replacement material considerations](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de paredes de los expertos de Swagelok.
![Tipos de refuerzo para las mangueras industriales](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.