![Flexible à tube central en PFA à paroi lisse](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Flexible à tube central en PFA à paroi lisse Swagelok®
Le tube central en PFA Swagelok a une paroi lisse et une surface facile à nettoyer, et il est conforme aux spécifications de la FDA. Idéal pour une utilisation dans une large gamme d’applications sanitaires.
Demander un complément d’informationLe flexible en PFA est très souple, avec un tube central en PFA à paroi lisse qui répond à la réglementation 21CFR Partie 177.1550 de la FDA, USP 87, 88 Classe VI et 3-A. En option, un tube central garni de noir de carbone est disponible pour les applications nécessitant une dissipation des charges statiques.
Sa paroi intérieure lisse permet une régulation du débit et améliore la drainabilité, apportant ainsi précision et propreté. L'enveloppe en silicone se lave facilement pour empêcher l'accumulation de bactéries, protège la tresse en acier inoxydable, protège contre les brûlures et contribue au maintien de la température du process.
Le flexible de la série U a un noyau en PFA avec un renfort composé d’une tresse en acier inoxydable 302 qui est couramment utilisé lorsqu’une flexibilité élevée, une compatibilité chimique et une couverture extérieure lisse sont souhaitées. Les couches du flexible sont encapsulées ensemble sans adhésifs ni ciments avec un processus en instance de brevet, offrant une flexibilité élevée et une résistance exceptionnelle aux déformations.
Des longueurs de flexibles et des raccords d’extrémité sur mesure sont disponibles avec d’autres options, y compris des enveloppes et des étiquettes de flexibles.
Caractéristiques techniques
Matériaux | Tube central: PFA à paroi lisse Renfort: Tresse en acier inoxydable 302 Enveloppe: Silicone Bague: Acier inoxydable série 300 Raccordements d'extrémité: Acier inoxydable 316 |
Diamètre nominal du flexible | 1/2 à 2 po |
Pressions de service | Jusqu’à 20,6 bar (300 psig) |
Plage de température | –53 °C à 204 °C (–65 F à 400 °F) |
Raccordements d'extrémité | Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT, raccords clamps sanitaires, raccords à souder bout à bout, raccords tournants femelles SAE 37° (JIC), raccords à came et à rainure, embouts pour tubes, raccords à joint de surface métallique VCR®, raccords à joint à joint torique femelles VCO®, raccords filetés ISO/BSP, raccords pour le vide, brides tournantes, raccords à ligne en I |
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
![Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Flexibles et tubes souples Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
![Entretien des flexibles industriels](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/industrial-hose-maintenance-260x154.jpg)
Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.
![industrial hose replacement material considerations](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
Remplacement des flexibles industriels : Considérations des matériaux du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
![Types de renfort des flexibles industriels](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.