Raccord VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique Swagelok
Les raccords VCR® Swagelok® sont la référence dans l’industrie pour ce type de raccord. Ils offrent la haute pureté d’un joint métal sur métal parfaitement étanche pour des pressions allant du vide à des pressions positives.
Les raccords VCR Swagelok sont les authentiques raccords à joint métallique de la marque VCR, fabriqués dans des aciers inoxydables haute pureté. Faciles à installer, ils permettent de réduire les coûts de maintenance et d’immobilisation des installations. Peu encombrants, ils sont la solution pour les applications caractérisées par un espace contraint. Le joint métal sur métal en fait un produit adapté aux situations dans lesquelles les fluides ou les températures du système sont incompatibles avec des joints en élastomère, comme par exemple les systèmes du secteur des semi-conducteurs.
Diverses options – état de surface contrôlé, électropolissage, nettoyage spécial – sont proposées pour plusieurs embouts, joints métalliques et corps de raccord VCR afin de répondre aux exigences des systèmes très haute pureté. Des capuchons et des bouchons VCR ainsi que des dispositifs de verrouillage et d’étiquetage sont également disponibles.
Catégories
Connecteurs femelles
Female connectors with a VCR fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal in high-purity applications.
Connecteurs mâles
Establish a secure face seal between the gland and gasket to achieve a leak-proof connection while upholding the high purity of the metal-to-metal seal.
Embouts
Swagelok VCR® metal gasket face seal fittings allow you to create reliable, metal-to-metal sealed, make-and-break connections in high-purity welded systems.
Embouts courts
Provides reliable sealing in more compact applications by compressing the metal gasket from both ends upon tightening, resulting in a tight face seal.
Embouts longs
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection in situations requiring a longer end connection.
Raccords passe-cloison courts
Providing a leak-tight seal between two sides of a partition, use these short bulkheads in high-purity applications requiring compact design.
Raccords à souder
Establish a permanent connection joining tubing and components to create a leak-proof, strong bond that provides high integrity to metal-to-metal seals.
Réducteurs
Designed for ultra-high purity systems, these fittings connect tubes of different sizes and offer excellent reliability and leak integrity.
Unions
Seal an O-ring against a flat face to create a strong seal, ensuring a robust seal suitable for high-pressure applications.
Écrous, joints et accessoires
Attain a lasting leak-tight seal from vacuum to positive pressure with these resources.
Catalogues des raccords VCR à étanchéité de surface par joint métallique
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Les avantages des raccords pour tubes Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des pressions moyennes avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Installation des raccords pour tubes Swagelok
Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.