![Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac série LD Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/bulk-gas-diaphragm-valves-ld-series-1400x411.jpg)
Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac (série LD) Swagelok®
Les vannes à membrane pour distribution gaz en vrac de la série LD offrent une combinaison de résistance, de flexibilité et de nombre de cycles élevé pour prendre en charge une large gamme d’applications d’arrêt ultra-haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d’isolation.
Demander un complément d’informationLes vannes à membrane de la série LD ont trois membranes soudées à la tige pour éviter les fuites. L’absence de ressorts ou de filets dans les zones en contact avec le fluide permet un fonctionnement plus propre, et la conception de l’embout de tige unique assure une obturation étanche. Des coefficients de débit jusqu’à 13 et une variété de matériaux et de configurations de corps sont disponibles pour répondre à une gamme de spécifications de conception.
Caractéristiques techniques
Pression de service | Jusqu'à 20,6 bar (300 psig) |
Température | –28 °C à 148 °C (–20 °F à 300 °F) |
Coefficient de débit | Jusqu’à 13 |
Matériaux du corps | Acier inoxydable moulé CF3M, acier inoxydable 316L forgé ou en barres |
Matériau de la membrane | Acier inoxydable 316L |
Raccordements d'extrémité | |
Type | Raccord pour tube Swagelok®, raccord mâle® à étanchéité de surface VCR, filetage NPT femelle, filetage ISO femelle, extension de tube |
Diamètre | 12 mm à 25 mm ; 1/4 po à 1 po |
Catalogues des vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac série LD
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Pressions de service jusqu’à 20,6 bar (300 psig); Fonctions d’arrêt, réseau de distribution de gaz, et d’isolation; Matériau du corps en acier inoxydable moulé, forgé et usiné dans la masse; Raccordements d’extrémité de 12 à 25 mm et de 1/4 à 1 po.
![Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Une vanne adaptée peut faire toute la différence
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilРесурсы Swagelok специально для вас
![Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы
Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.
![Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.
![Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.
![Карл Уайт, обладающий почти 40-летним опытом работы на различных предприятиях, относящихся к цепи поставок в сфере производства полупроводников, рассказывает о прошлом, настоящем и будущем этой отрасли.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-carl-white-260x154.jpg)
Вопросы и ответы. Полупроводниковое производство — вчера, сегодня, завтра
Узнайте, как сотрудничество между OEM-производителями оборудования, производителями микросхем и поставщиками решений для жидкостных и газовых систем позволило полупроводниковой отрасли десятилетиями придерживаться закона Мура, а также о том, куда двигаться дальше.