![Vannes à membrane sans ressort série DE Swagelok pour systèmes de gaz modulaires](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/springless-diaphragm-valves-modular-gas-systems-de-series-1400x411.jpg)
Vannes à membrane sans ressort pour systèmes de gaz modulaires série DE Swagelok®
Les vannes à membrane sans ressort de la série DE pour les systèmes de gaz modulaires C-Seal ou W-Seal de 1,125 po sont faciles à installer, fournissent une indication visuelle de la direction d'écoulement et ont une conception de siège qui améliore la stabilité thermique.
Demander un complément d’informationLes vannes à membrane sans ressort de la série DE sont faciles à installer en raison de l'orientation fixe de l'actionneur par rapport au corps dans les options d'actionnement à verrouillage pneumatique et manuel.
La conception de la vanne comprend un siège en PFA entièrement contenu pour une génération minimale de particules, une bague d’isolation de soudure pour un nombre de cycles supérieur de la membrane et un passage d’écoulement intégralement balayé dans le corps, ce qui minimise les zones de rétention et facilite la purge.
Caractéristiques techniques
Pression de service | Vide jusqu’à 8,6 bar (125 psig) |
Pression d'éclatement | > 220 bar (3200 psig) |
Pression d'actionnement | |
Normalement fermé | 4,1 à 8,2 bar (60 à 120 psig) |
Normalement ouverte et normalement fermée avec dispositif de verrouillage intégré manuel | 4,1 à 6,2 bar (60 à 90 psig) |
Température | –10 °C à 65 °C (14 °F à 150 °F) |
Coefficient de débit | 0,3 |
Matériaux du corps | Acier inoxydable 316L VIM-VAR |
Matériau de la membrane | Superalliage à base de cobalt |
Raccordements d'extrémité | |
Type | Montage modulaire en surface (MMS) 1,125 po |
Configurations | 2 orifices et 3 orifices |
Catalogues des vannes à membrane sans ressort série DE
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
![Calculadora del coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) para válvulas Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Selección de válvulas para sistemas de fluidos](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
![Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
![Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
![Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ald20-valve-260x154.jpg)
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.