Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Support pour tube avec garniture antivibration en acier au carbone, diam. tube 1/2 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Supports pour tubes avec garniture antivibration
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier au carbone |
Diam. ext. du tube | 1/2 po |
eClass (4.1) | 37020312 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40180000 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBC12 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 3/4 po | - | - | Afficher le produit |
SS-TBC16 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 1 po | - | - | Afficher le produit |
SS-TBC4 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 1/4 po | - | - | Afficher le produit |
SS-TBC6 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 3/8 po | - | - | Afficher le produit |
SS-TBC8 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 1/2 po | - | - | Afficher le produit |
S-TBC12 | Acier au carbone | 3/4 po | - | - | Afficher le produit |
S-TBC4 | Acier au carbone | 1/4 po | - | - | Afficher le produit |
S-TBC6 | Acier au carbone | 3/8 po | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.