Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords filetés à extrémité conique — Passe-cloisons — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2BH6MF20 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle -
Raccords filetés à extrémité conique — Accouplements — Coudes à 90°
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2L9HF60 Acier inoxydable 316 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle L9MF20 Acier inoxydable 316 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle L6MF20 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord fileté à extrémité conique femelle moyenne pression 3/8 po Raccord fileté à extrémité conique femelle moyenne pression -
Raccords filetés à extrémité conique — Accouplements — Tés
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2T9HF60 Acier inoxydable 316 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle T4HF60 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle T4MF20 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle T9MF20 Acier inoxydable 316 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle T6MF20 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle -
Raccords filetés à extrémité conique — Embouts et bagues — Embouts
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2GL4H Acier inoxydable 316 1/4 po Embout haute pression - - GL4M Acier inoxydable 316 1/4 po Embout moyenne pression - - GL9H Acier inoxydable 316 9/16 po Embout haute pression - - -
Raccords filetés à extrémité conique — Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik — Tés
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-440-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes haute pression Swagelok® 1/4 po Raccord pour tubes haute pression Swagelok® -
Raccords filetés à extrémité conique — Adaptateurs — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2CN6MM4NF15 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord fileté à extrémité conique mâle moyenne pression 1/4 po Filetage NPT femelle CN4HM4NF15 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord fileté à extrémité conique mâle haute pression 1/4 po Filetage NPT femelle CN4NM4MF15 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 1/4 po Filetage NPT mâle CN6HM4HF60 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord fileté à extrémité conique mâle haute pression 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle -
Raccords filetés à extrémité conique — Capuchons et bouchons — Bouchons
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2PL4M Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord fileté à extrémité conique mâle moyenne pression - - PL6M Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord fileté à extrémité conique mâle moyenne pression - - -
Raccords filetés à extrémité conique — Accouplements — Croix
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2X6MF20 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle -
Raccords filetés à extrémité conique — Embouts et bagues — Colliers
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2CL4H Acier inoxydable 316 1/4 po Bague haute pression - - -
Raccords filetés à extrémité conique — Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-440-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes haute pression Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-44M-A-200 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage mâle haute pression 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-44M-A-400 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage mâle haute pression 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-44M-A-441 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage mâle haute pression 1/4 po Embout de tube conique
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires