Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords à souder — Raccords à souder bout à bout — Tés
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2316L-8-ATW-3 Acier inoxydable 316L 1/2 po À souder bout à bout en automatique 1/2 po À souder bout à bout en automatique 316L-12-ATW-3 Acier inoxydable 316L 3/4 po À souder bout à bout en automatique 3/4 po À souder bout à bout en automatique 316L-12MTB7-3 Acier inoxydable 316L 12 mm Tube à souder bout à bout 12 mm Tube à souder bout à bout 316L-12TB7-3 Acier inoxydable 316L 3/4 po Tube à souder bout à bout 3/4 po Tube à souder bout à bout 316L-4-ATW-3 Acier inoxydable 316L 1/4 po À souder bout à bout en automatique 1/4 po À souder bout à bout en automatique 316L-4TB7-3 Acier inoxydable 316L 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 316L-4TB7-3P Acier inoxydable 316L 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 316L-6MTB7-3 Acier inoxydable 316L 6 mm Tube à souder bout à bout 6 mm Tube à souder bout à bout 316L-6TB7-3 Acier inoxydable 316L 3/8 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout 316L-8TB7-3 Acier inoxydable 316L 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout 316L-8TB7-3-8-4 Acier inoxydable 316L 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout 316L-8TB7-3P Acier inoxydable 316L 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout -
Raccords à souder — Raccords à souder bout à bout — Coudes à 90°
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2316L-12-ATW-9 Acier inoxydable 316L 3/4 po À souder bout à bout en automatique 3/4 po À souder bout à bout en automatique 316L-4-ATW-9 Acier inoxydable 316L 1/4 po À souder bout à bout en automatique 1/4 po À souder bout à bout en automatique 316L-12TB7-9 Acier inoxydable 316L 3/4 po Tube à souder bout à bout 3/4 po Tube à souder bout à bout 316L-12TB7-9P Acier inoxydable 316L 3/4 po Tube à souder bout à bout 3/4 po Tube à souder bout à bout 316L-4TB7-9 Acier inoxydable 316L 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 316L-6TB7-9 Acier inoxydable 316L 3/8 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout 316L-8TB7-9 Acier inoxydable 316L 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout -
Raccords à souder — Raccords à souder bout à bout — Croix
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2316L-4TB7-4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout -
Raccords à souder — Raccords à souder bout à bout — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2316L-12TB7-6-8P Acier inoxydable 316L 3/4 po Tube à souder bout à bout 3/4 po Tube à souder bout à bout 316L-16TB7-6-8 Acier inoxydable 316L 1 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout 316L-4-ATW-6-400 Acier inoxydable 316L 1/4 po À souder bout à bout en automatique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 316L-6-ATW-6-600 Acier inoxydable 316L 3/8 po À souder bout à bout en automatique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 316L-6TB7-6-4 Acier inoxydable 316L 3/8 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 316L-8TB7-6-4 Acier inoxydable 316L 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 316L-8TB7-6-4P Acier inoxydable 316L 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 316L-12TB7-6-8 Acier inoxydable 316L 3/4 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-8TB7-6-6 316L VAR 1/2 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires