Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Embouts longs — Embouts longsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
316L-8-VCR-3A Acier inoxydable 316L 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po À souder bout à bout en automatique 6LV-4-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3-8TB2P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3-12MTB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 12 mm Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3-4TB2P 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3-6TB2 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3-4TB3 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3-6TB2P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-12-VCR-3-12TB7P 316L VAR 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3-8TB3P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-12-VCR-3-12TB7 316L VAR 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-16-VCR-3-16TB7P 316L VAR 1 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3-4TB3P 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3-8MTB7 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 8 mm Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3-4TB2 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3-8TB7P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3-8TB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout 316L-4-VCR-3A Acier inoxydable 316L 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po À souder bout à bout en automatique 6LV-8-VCR-3-10MTB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 10 mm Tube à souder bout à bout HC22-4-VCR-3-4TB7 Alliage C-22 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3-8TB2 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-16-VCR-3-16TB7 316L VAR 1 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-2-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3-8TB3 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-2-VCR-3-2TB7P 316L VAR 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout HC22-4-VCR-3-4TB2 Alliage C-22 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3-6MTB7 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 6 mm Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3-6TB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3-02205P 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3-6TB7P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3-02205 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires