Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords sanitaires — Raccords sanitaires Kwik-Clamp — Raccords sanitaires Kwik-Clamp
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-400-SC-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Bride Kwik-Clamp SS-400-SC-16 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Bride Kwik-Clamp SS-600-SC-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Bride Kwik-Clamp SS-810-SC-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Bride Kwik-Clamp SS-810-SC-24 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Bride Kwik-Clamp SS-400-SC-12 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po bride Kwik-Clamp 3/4 po SS-600-SC-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po bride Kwik-Clamp 3/4 po SS-810-SC-16 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1 po bride Kwik-Clamp 3/4 po SS-1210-SC-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po bride Kwik-Clamp 3/4 po
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires