Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords et adaptateurs pour tubes — Raccords à souder par emboîtement — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-200-6-2W Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Tube à souder par emboîtement SS-600-6-6W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Tube à souder par emboîtement SS-810-6-8W Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Tube à souder par emboîtement SS-1610-6-16W Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Tube à souder par emboîtement SS-1210-6-12W Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Tube à souder par emboîtement SS-1210-9-12W - 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po Tube à souder par emboîtement SS-400-6-4W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Tube à souder par emboîtement -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Raccords à souder par emboîtement — Coudes à 90°
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-810-9-8W Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Tube à souder par emboîtement SS-600-9-6W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Tube à souder par emboîtement SS-400-9-4W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Tube à souder par emboîtement
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires