Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes à pointeau haute pression, séries Sno-Trik 410, 445, 645, 945 — Passage droitIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-410-FP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-445-FP Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique femelle 9/16-18 po Filetage cylindrique femelle SS-645-FP Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage cylindrique femelle 3/4-16 po Filetage cylindrique femelle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires