Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Flexible en caoutchouc — Raccordements d'extrémité — Raccordements d'extrémitéIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-PB6-TM10 Acier inoxydable 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - B-PB4-TA4 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB4-MT4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-PB6-6 Acier inoxydable 3/8 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - SS-PB4-PM4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-PB8-PM8 Acier inoxydable 1/2 po Filetage NPT mâle - - B-PB6-MT6 Laiton 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - SS-PB4-TM8 Acier inoxydable 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - B-PB8-TA8 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB6-TA4 Acier inoxydable 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB12-PM12 Acier inoxydable 3/4 po Filetage NPT mâle - - SS-PB6-PM4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-PB16-TA16 Acier inoxydable 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - B-PB12-TA12 Laiton 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - B-PB6-PM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-PB4-TA4 Acier inoxydable 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - B-PB12-PM12 Laiton 3/4 po Filetage NPT mâle - - B-PB4-MT4 Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-PB4-SL4 Acier inoxydable 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-PB4-TM6 Acier inoxydable 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB12-TA12 Acier inoxydable 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB6-PM6 Acier inoxydable 3/8 po Filetage NPT mâle - - B-PB8-PM8 Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-PB6-TA6 Acier inoxydable 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - B-PB6-PM6 Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - B-PB6-TM10 Laiton 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - B-PB4-PM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-PB6-TA6 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB4-6 Acier inoxydable 1/4 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - SS-PB6-MT6 Acier inoxydable 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - SS-PB6-SL6 Acier inoxydable 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-PB8-MT8 Acier inoxydable 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - B-PB8-TM12 Laiton 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB6-TA8 Acier inoxydable 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB8-TM12 Acier inoxydable 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB6-TM8 Acier inoxydable 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB8-6 Acier inoxydable 1/2 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - SS-PB8-SL8 Acier inoxydable 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-PB8-TA8 Acier inoxydable 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires