Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Flexible en caoutchouc — Raccordements d'extrémité — Raccordements d'extrémité
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-PB12-PM12 Laiton 3/4 po Filetage NPT mâle - - B-PB12-TA12 Laiton 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - B-PB4-MT4 Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - B-PB4-PM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-PB4-TA4 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - B-PB6-MT6 Laiton 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - B-PB6-PM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-PB6-PM6 Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - B-PB6-TA6 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - B-PB6-TM10 Laiton 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - B-PB8-PM8 Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - B-PB8-TA8 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - B-PB8-TM12 Laiton 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB4-PM4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-PB4-SL4 Acier inoxydable 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-PB4-TM8 Acier inoxydable 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB6-6 Acier inoxydable 3/8 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - SS-PB8-TA8 Acier inoxydable 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB8-TM12 Acier inoxydable 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB12-PM12 Acier inoxydable 3/4 po Filetage NPT mâle - - SS-PB12-TA12 Acier inoxydable 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB16-TA16 Acier inoxydable 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB4-6 Acier inoxydable 1/4 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - SS-PB4-MT4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-PB4-TA4 Acier inoxydable 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB4-TM6 Acier inoxydable 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB6-PM4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-PB6-PM6 Acier inoxydable 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-PB6-SL6 Acier inoxydable 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-PB6-TA8 Acier inoxydable 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB6-TM10 Acier inoxydable 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB8-MT8 Acier inoxydable 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - SS-PB8-PM8 Acier inoxydable 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-PB8-SL8 Acier inoxydable 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-PB6-MT6 Acier inoxydable 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - SS-PB6-TA4 Acier inoxydable 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB6-TA6 Acier inoxydable 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB6-TM8 Acier inoxydable 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-PB8-6 Acier inoxydable 1/2 po Insert pour flexible push-on multifonctions - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires