Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Flexible thermoplastique — Flexible en nylon — Flexible en nylon série 7R
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 27R-4 Nylon - - - - 7R-8 Nylon - - - - 7R-6 Nylon - - - - -
Flexible thermoplastique — Flexible en nylon — Flexible en nylon série 8R
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 28R-12 Nylon - - - - 8R-4 Nylon - - - - 8R-6 Nylon - - - - 8R-8 Nylon - - - - -
Flexible thermoplastique — Raccordements d'extrémité — Raccords de flexible thermoplastique
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-TP12-TA12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - S-TP8-TA8 Acier au carbone 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-TP4-AS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant - - SS-TP4-PM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-TP4-SL4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-TP4-TA4 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-TP4-TM6 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-TP6-TA6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-TP8-AS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant - - SS-TP8-PM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-TP8-SL8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-TP16-TA16 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-TP8-TA8 Acier au carbone 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires