Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Système de support — Écrou sur supportIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
S-S0-SN Acier au carbone - - - SS-S0-SN Acier inoxydable 316 - - - -
Système de support — Plaque à souderIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
304-S6-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 87,9 mm (3,46 po) - 304-S5-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 70,1 mm (2,76 po) - 304-S3-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 50,0 mm (1,97 po) - 304-S1-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 36,1 mm (1,42 po) - -
Système de support — Plaque à souder pour support jumeléIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
304-S1T-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 36,1 mm (1,42 po) - 304-S3T-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 70,1 mm (2,76 po) - -
Système de support — Plaque à souder allongéeIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
304-S1-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 64,0 mm (2,52 po) - 304-S3-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 78,0 mm (3,07 po) - 304-S5-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 100 mm (3,94 po) - 304-S6-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 116 mm (4,57 po) - -
Système de support — Écrou de railIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
SS-S0-RN CF8M - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires