Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — Ruban de PTFE
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-STR-4 6,4 mm x 14,63 m (1/4 po x 576 po) Températures jusqu'à 232°C (450°F) - - - MS-STR-8 12,7 mm x 7,32 m (1/2 po x 288 po) Températures jusqu'à 232°C (450°F) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — Produit d'étanchéité pour filetage anaérobie SWAK®
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-PTS-50 50 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - MS-PTS-250 250 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — Produit d'étanchéité pour filetage sans PTFE
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-TFS-50 50 cm³ -53 à 148°C (-65 à 300°F) - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires