Cylindres d’échantillonnage — Cylindres simple extrémité
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Cylindres simple extrémité — Cylindres conformes aux normes DOTIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
304L-05SF4-500 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle - - 304L-05SF4-150 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle - - -
Cylindres simple extrémité — Cylindres d'échantillonnage miniaturesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4CS-TW-50 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube - - SS-4CS-TW-10 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube - - SS-4CS-TW-25 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires