Cylindres d’échantillonnage — Pièces détachées et accessoires
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Pièces détachées et accessoires — Poignées de transportIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
MS-5K-CY-4" Acier inoxydable 304 - - - - MS-5K-CY-2" Acier inoxydable 304 - - - - -
Pièces détachées et accessoires — Adaptateurs pour tubes de remplissageIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-DTM4-F4-023 Acier inoxydable 316 1/4 po x 2,31 po Filetage NPT mâle avec embout de tube 1/4 po Filetage NPT femelle SS-DTM4-F4-104 Acier inoxydable 316 1/4 po x 10,4 po Filetage NPT mâle avec embout de tube 1/4 po Filetage NPT femelle -
Pièces détachées et accessoires — Tés pour disque de ruptureIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-RTM4-F4-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-RTM4-F4-1 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires