Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d'étanchéité — Lubrifiants
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Lubrifiants — Lubrifiants pour filetages — Silver Goop®Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroi
MS-TL-SGC 450 g (1 lb) Températures jusqu'à 815°C (1500°F) - - - MS-TL-SGT 29,5 cm3 (1 oz) Températures jusqu'à 815°C (1500°F) - - - -
Lubrifiants — Lubrifiants pour filetages — Blue Goop®Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroi
MS-TL-BGT 59 cm3 (2 oz) Températures jusqu'à 204°C (400°F) - - - MS-TL-BGC 450 g (1 lb) Températures jusqu'à 204°C (400°F) - - - -
Lubrifiants — Lubrifiants pour filetages — PURE Goop®Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroi
MS-TL-PGC 450 g (1 lb) Températures jusqu'à 176°C (350°F) - - - MS-TL-PGT 29,5 cm3 (1 oz) Températures jusqu'à 176°C (350°F) - - - -
Lubrifiants — Lubrifiants pour filetages — VAC Goop®Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroi
MS-TL-VGT 29,5 cm3 (1 oz) Températures jusqu'à 148°C (300°F) - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires