Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — Produit d'étanchéité pour filetage sans PTFEIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroi
MS-TFS-50 50 cm³ -53 à 148°C (-65 à 300°F) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — Ruban de PTFEIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroi
MS-STR-8 12,7 mm x 7,32 m (1/2 po x 288 po) Températures jusqu'à 232°C (450°F) - - - MS-STR-4 6,4 mm x 14,63 m (1/4 po x 576 po) Températures jusqu'à 232°C (450°F) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — Produit d'étanchéité pour filetage anaérobie SWAK®Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroi
MS-PTS-6 6 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - MS-PTS-250 250 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires