Flexibles et tubes souples
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Tubes souples — Raccordements d'extrémité — Adaptateurs pour tubes convolutés pour le videIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
304-4-XOA Acier inoxydable 304 1/4 po Adaptateur XOA - - 304-6-XOA Acier inoxydable 304 3/8 po Adaptateur XOA - - -
Tubes souples — Raccordements d'extrémité — Connecteurs pour tubes en plastiqueIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-16-HC-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - SS-16-HC-A-1611 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-3-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-8-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-16-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4-HC-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-6-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-4-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-12-HC-A-1211 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-2-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-2-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-4-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-4-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-12-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-12-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - SS-10-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-8-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-4-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-8-HC-1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-3-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4-HC-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-2-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-4-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-8-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-2-HC-A-201 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-8-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-8-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4-HC-1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-6-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-8-HC-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-3-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-6-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - B-3-HC-1-2 Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - B-5-HC-1-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-2-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires