Flexible à tube central en PTFE ou en PFA — Flexible à tube central en PTFE, paroi lisse
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Flexible à tube central en PTFE ou en PFA — Flexible à tube central en PTFE, paroi lisse — Flexible en PTFE série TIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-8BHT-18 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4BHT-36 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6BHT-48 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6BHT-72 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-12BHT-24 PTFE 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4BHT-24 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6BHT-12 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8BHT-60 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4BHT-48 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4BHT-12 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8BHT-120 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6BHT-18 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-12BHT-36 PTFE 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8BHT-72 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4BHT-120 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6BHT-60 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4BHT-6 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4BHT-18 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4BHT-60 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6BHT-36 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8BHT-48 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6BHT-24 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-12BHT-48 PTFE 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8BHT-36 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8BHT-12 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4BHT-72 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8BHT-24 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok®
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires