Flexible avec tube central métallique — Flexible métallique, série FL
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Flexible avec tube central métallique — Flexible métallique, série FL — Flexible métallique série FLIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-FL8TA8TA8-24 Acier inoxydable 316L 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-FL4TA4TA4-12 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-FL8TA8TA8-36 Acier inoxydable 316L 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-FL4TA4TA4-48 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-FL4TA4TA4-36 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-FL8TA8TA8-12 Acier inoxydable 316L 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-FL4TA4TA4-24 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok®
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires