text.skipToContent text.skipToNavigation
flexibles métalliques isolés sous vide série fv

Flexibles métalliques isolés sous vide Swagelok® (série FV)

Les flexibles métalliques isolés sous vide série FV offrent une excellente isolation contre les températures extrêmes des fluides.

Demander un complément d’information

Le flexible isolé sous vide série FV offre deux niveaux d’isolation dans un ensemble compact, la couche de vide isolant parfaitement des températures extrêmes du fluide. Par ailleurs, le procédé de fabrication ne nécessite pas d’orifice pour créer le vide isolant, éliminant ainsi la principale cause de perte de vide. Ce nouveau produit présente également d’autres caractéristiques et avantages, notamment :

  • L’isolation sous vide peut être renforcée à l’aide d’une isolation multicouche pour lutter contre le transfert de chaleur rayonnante
  • Le métal entièrement recuit facilite l’acheminement des flexibles qui conservent la forme qu’on leur a donnée
  • Les surfaces en contact avec le fluide, qui sont en acier inoxydable 316L, sont compatibles avec des liquides et des gaz
  • Le matériau de brasage en contact avec le fluide est conforme à la spécification AMS 4777 (alliage de nickel)
  • Des manchons de couleur en polyoléfine permettent d’identifier les lignes de process à l’aide d’un système de codage

Caractéristiques techniques

MatériauxTube central : acier inoxydable 316L convoluté
Renfort : tresse en acier inoxydable 304L
Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible1/2 po à 1 po
Pressions de serviceDu vide jusqu’à 41 bar (600 psig)
Plage de température–253 à 537°C (–425 à 1000°F)
Raccordements d’extrémitéEmbouts de tube recuits

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.