Raccords
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Embouts de tube — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-8-UT-A-10BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 5/8 po Embout de tube SS-2-UT-A-4BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Embout de tube SS-2-UT-A-6BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Embout de tube SS-1-UT-A-4BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Embout de tube SS-4-UT-A-6BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Embout de tube SS-4-UT-A-8BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Embout de tube SS-6-UT-A-8BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Embout de tube SS-8-UT-A-12BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/4 po Embout de tube
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires