Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Unions
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Unions — DroitsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-8-VCO-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/2 po VCO® avec joint torique SS-4-VCO-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® -
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Unions — Coudes à 90°Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4-VCO-9 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® -
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Unions — TésIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-8-VCO-T Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® SS-4-VCO-T Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO®
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires