Raccords à souder — Adaptateurs à souder
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords à souder — Adaptateurs à souder — DroitsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-8-MPW-A-8TSW Acier inoxydable 316 1/2 po Tuyau à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder par emboîtement SS-8-MPW-A-6TSW Acier inoxydable 316 1/2 po Tuyau à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder par emboîtement SS-16-MPW-A-8TSW Acier inoxydable 316 1 po Tuyau à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder par emboîtement SS-8-MTW-A-6TSW Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder par emboîtement SS-12-MPW-A-8TSW Acier inoxydable 316 3/4 po Tuyau à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder par emboîtement SS-8-MTW-A-4TSW Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder par emboîtement SS-6-MTW-A-4TSW Acier inoxydable 316 3/8 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder par emboîtement
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires