Raccords — Raccords à souder
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords à souder — Raccords à souder bout à bout — Coudes à 90°Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
316L-12-ATW-9 Acier inoxydable 316L 3/4 po À souder bout à bout en automatique 3/4 po À souder bout à bout en automatique 316L-12TB7-9 Acier inoxydable 316L 3/4 po Tube à souder bout à bout 3/4 po Tube à souder bout à bout 316L-12TB7-9P Acier inoxydable 316L 3/4 po Tube à souder bout à bout 3/4 po Tube à souder bout à bout 316L-8TB7-9 Acier inoxydable 316L 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout 316L-4-ATW-9 Acier inoxydable 316L 1/4 po À souder bout à bout en automatique 1/4 po À souder bout à bout en automatique 316L-4TB7-9 Acier inoxydable 316L 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 316L-6TB7-9 Acier inoxydable 316L 3/8 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout -
Raccords à souder — Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout — TésIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
6LV-4MW-3-03446 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout HC22-4MW-3 Alliage C-22 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-3 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3-8-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3-8-6 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3-8-6P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-2MW-3 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-2MW-3P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-3P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-3P-B25 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-3 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-3-6-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-3-6-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-3P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3-8-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout -
Raccords à souder — Raccords à souder bout à bout — TésIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
316L-8-ATW-3 Acier inoxydable 316L 1/2 po À souder bout à bout en automatique 1/2 po À souder bout à bout en automatique 316L-12-ATW-3 Acier inoxydable 316L 3/4 po À souder bout à bout en automatique 3/4 po À souder bout à bout en automatique 316L-12MTB7-3 Acier inoxydable 316L 12 mm Tube à souder bout à bout 12 mm Tube à souder bout à bout 316L-12TB7-3 Acier inoxydable 316L 3/4 po Tube à souder bout à bout 3/4 po Tube à souder bout à bout 316L-4-ATW-3 Acier inoxydable 316L 1/4 po À souder bout à bout en automatique 1/4 po À souder bout à bout en automatique 316L-4TB7-3 Acier inoxydable 316L 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 316L-4TB7-3P Acier inoxydable 316L 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 316L-6MTB7-3 Acier inoxydable 316L 6 mm Tube à souder bout à bout 6 mm Tube à souder bout à bout 316L-6TB7-3 Acier inoxydable 316L 3/8 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout 316L-8TB7-3 Acier inoxydable 316L 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout 316L-8TB7-3-8-4 Acier inoxydable 316L 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout 316L-8TB7-3P Acier inoxydable 316L 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout 316L-6TB7-3-6-4 Acier inoxydable 316L 3/8 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout -
Raccords à souder — Adaptateurs à souder — DroitsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-12-MPW-A-8TSW Acier inoxydable 316 3/4 po Tuyau à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder par emboîtement SS-6-MTW-A-4TSW Acier inoxydable 316 3/8 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder par emboîtement SS-16-MPW-A-8TSW Acier inoxydable 316 1 po Tuyau à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder par emboîtement SS-8-MPW-A-6TSW Acier inoxydable 316 1/2 po Tuyau à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder par emboîtement SS-8-MPW-A-8TSW Acier inoxydable 316 1/2 po Tuyau à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder par emboîtement SS-8-MTW-A-4TSW Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder par emboîtement SS-8-MTW-A-6TSW Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder par emboîtement -
Raccords à souder — Raccords à souder bout à bout — CroixIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
316L-4TB7-4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout -
Raccords à souder — Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout — Coudes à 90°Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
6LV-8MW-9-6 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout HC22-4MW-9 Alliage C-22 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9-03443P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9-6P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-2MW-9P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9-03442 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9-03442P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9-03443 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-2MW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9P-B25 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MMW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 6 mm Micro-Fit à souder bout à bout 6 mm Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-9-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-9-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-9P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout HC22-8MW-9 Alliage C-22 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout -
Raccords à souder — Raccords à souder par emboîtement — Coudes à 90°Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-16-TSW-9 Acier inoxydable 316 1 po Tube à souder par emboîtement 1 po Tube à souder par emboîtement SS-12-TSW-9 Acier inoxydable 316 3/4 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement SS-4-TSW-9 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Tube à souder par emboîtement SS-8-TSW-9 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Tube à souder par emboîtement -
Raccords à souder — Raccords à souder par emboîtement — TésIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-6-TSW-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder par emboîtement SS-8-TSW-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Tube à souder par emboîtement SS-12-TSW-3 Acier inoxydable 316 3/4 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement SS-4-TSW-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Tube à souder par emboîtement -
Raccords à souder — Raccords à souder par emboîtement — DroitsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4-TSW-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/8 po Filetage NPT femelle SS-4-TSW-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Filetage NPT femelle SS-6-TSW-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Filetage NPT mâle SS-12-TSW-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement SS-4-TSW-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Tube à souder par emboîtement SS-16-TSW-6 Acier inoxydable 316 1 po Tube à souder par emboîtement 1 po Tube à souder par emboîtement SS-4-TSW-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Filetage NPT mâle SS-8-TSW-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Filetage NPT femelle SS-6-TSW-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder par emboîtement SS-6-TSW-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Filetage NPT femelle SS-8-TSW-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Tube à souder par emboîtement SS-8-TSW-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Filetage NPT femelle SS-8-TSW-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Filetage NPT mâle -
Raccords à souder — Raccords à souder bout à bout — DroitsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
316L-12TB7-6-8 Acier inoxydable 316L 3/4 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout 316L-12TB7-6-8P Acier inoxydable 316L 3/4 po Tube à souder bout à bout 3/4 po Tube à souder bout à bout 316L-16TB7-6-8 Acier inoxydable 316L 1 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout 316L-4-ATW-6-400 Acier inoxydable 316L 1/4 po À souder bout à bout en automatique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 316L-6-ATW-6-600 Acier inoxydable 316L 3/8 po À souder bout à bout en automatique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 316L-6TB7-6-4 Acier inoxydable 316L 3/8 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 316L-8TB7-6-4 Acier inoxydable 316L 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 316L-8TB7-6-4P Acier inoxydable 316L 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-8TB7-6-6 316L VAR 1/2 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires