Raccords à souder — Raccords à souder par emboîtement
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords à souder — Raccords à souder par emboîtement — TésIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-6-TSW-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder par emboîtement SS-4-TSW-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Tube à souder par emboîtement SS-12-TSW-3 Acier inoxydable 316 3/4 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement SS-8-TSW-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Tube à souder par emboîtement -
Raccords à souder — Raccords à souder par emboîtement — DroitsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-6-TSW-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder par emboîtement SS-4-TSW-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/8 po Filetage NPT femelle SS-8-TSW-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Filetage NPT femelle SS-12-TSW-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement SS-4-TSW-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Filetage NPT femelle SS-16-TSW-6 Acier inoxydable 316 1 po Tube à souder par emboîtement 1 po Tube à souder par emboîtement SS-6-TSW-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Filetage NPT mâle SS-8-TSW-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Filetage NPT femelle SS-4-TSW-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Tube à souder par emboîtement SS-8-TSW-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Tube à souder par emboîtement SS-4-TSW-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Filetage NPT mâle SS-6-TSW-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Filetage NPT femelle SS-8-TSW-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Filetage NPT mâle -
Raccords à souder — Raccords à souder par emboîtement — Coudes à 90°Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-16-TSW-9 Acier inoxydable 316 1 po Tube à souder par emboîtement 1 po Tube à souder par emboîtement SS-12-TSW-9 Acier inoxydable 316 3/4 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement SS-4-TSW-9 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Tube à souder par emboîtement SS-8-TSW-9 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Tube à souder par emboîtement
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires