Raccords — Raccords diélectriques
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords diélectriques — Unions — DroitsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-6-DE-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® SS-4-DE-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® SS-8-DE-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® SS-12-MDE-6 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® 12 mm Raccord pour tube Swagelok® SS-6-DE-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires