Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Retenues pour passage de cloisonIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-1012-61F Acier inoxydable 5/8 po, 15 mm, 16 mm - - - SS-102-61F Acier inoxydable 1/16 po - - - SS-1212-61F Acier inoxydable 3/4 po, 18 mm - - - SS-302-61F Acier inoxydable 3/16 po, 2 mm, 3 mm, 4 mm - - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Inserts pour tubesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
B-1215-10 Laiton 3/4 po - Diam. int. 5/8 po Insert pour tube en plastique B-10M5-8M Laiton 10 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique B-405-3 Laiton 1/4 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique B-8M5-6M Laiton 8 mm - Diam. int. 6 mm Insert pour tube en plastique -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues arrièreIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
B-1014-1 Laiton 5/8 po - - - M-404-1 Alloy 400/R-405 1/4 po - - - NY-6M4-1 Nylon 6 mm - - - T-104-1 PTFE 1/16 po - - - B-10M4-1 Laiton 10 mm - - - B-1214-1 Laiton 3/4 po - - - M-204-1 Alloy 400/R-405 1/8 po - - - NY-104-1 Nylon 1/16 po - - - NY-10M4-1 Nylon 10 mm - - - PFA-624-1 PFA 3/8 po - - - B-1614-1 Laiton 1 po - - - B-604-1 Laiton 3/8 po - - - B-814-1 Laiton 1/2 po - - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Écrous femellesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
S-402-1 Acier au carbone 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues avantIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
NY-6M3-1 Nylon 6 mm - - - T-1013-1 PTFE 5/8 po - - - T-603-1 PTFE 3/8 po - - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Joints épaisIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
T-8-RJ-2-T PTFE - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires