Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Écrous femellesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-102-1 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-402-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-12M2-1 Laiton 12 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - HC-202-1 Alliage C-276 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-10M2-1 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-1412-1 Laiton 7/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - HC-812-1 Alliage C-276 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - S-812-1 Acier au carbone 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-502-1 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - T-102-1 PTFE 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-302-1 Laiton 3/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - M-202-1 Alloy 400/R-405 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-1812-1 Laiton 1 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - PFA-822-1 PFA 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-2002-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-812-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - PFA-222-1 PFA 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-20M2-1 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-10M2-1 Laiton 10 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-1012-1 Laiton 5/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-1212-1 Laiton 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-102-1 Laiton 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-6M2-1 Laiton 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-2M2-1 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-4M2-1 Laiton 4 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - NY-6M2-1 Nylon 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-1612-1 Laiton 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - NY-202-1 Nylon 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-1612-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 2507-602-1 Acier inoxydable super duplex 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - NY-402-1 Nylon 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-3M2-1 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-18M2-1 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-8M2-1 Laiton 8 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - NY-602-1 Nylon 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-1012-1 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - HC-402-1 Alliage C-276 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-14M2-1 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-202-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-4M2-1 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - S-1612-1 Acier au carbone 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-302-1 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-812-1 Laiton 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - INC-402-1 Alliage 600 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - S-602-1 Acier au carbone 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-15M2-1 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-3202-1 Acier inoxydable 316 2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-6M2-1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-22M2-1 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-8M2-1 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-202-1 Laiton 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - PFA-422-1 PFA 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-12M2-1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-602-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-402-1 Laiton 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-602-1 Laiton 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - NY-8M2-1 Nylon 8 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - S-1212-1 Acier au carbone 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-1412-1 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - T-6M2-1 PTFE 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-25M2-1 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - HC-602-1 Alliage C-276 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - PFA-622-1 PFA 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-1212-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-16M2-1 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-2402-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - T-402-1 PTFE 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - T-202-1 PTFE 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - S-402-1 Acier au carbone 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 825-402-1 Alliage 825 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues avantIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
NY-103-1 Nylon 1/16 po - - - PFA-823-1 PFA 1/2 po - - - SS-3M3-1 Acier inoxydable 316 3 mm - - - HC-203-1 Alliage C-276 1/8 po - - - SS-10M3-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - SS-18M3-1 Acier inoxydable 316 18 mm - - - NY-1013-1 Nylon 5/8 po - - - T-813-1 PTFE 1/2 po - - - B-1013-1 Laiton 5/8 po - - - S-1213-1 Acier au carbone 3/4 po - - - B-10M3-1 Laiton 10 mm - - - PFA-623-1 PFA 3/8 po - - - SS-4M3-1 Acier inoxydable 316 4 mm - - - B-1613-1 Laiton 1 po - - - NY-8M3-1 Nylon 8 mm - - - B-1813-1 Laiton 1 1/8 po - - - SS-22M3-1 Acier inoxydable 316 22 mm - - - T-10M3-1 PTFE 10 mm - - - 2507-603-1 Acier inoxydable super duplex 3/8 po - - - 825-403-1 Alliage 825 1/4 po - - - B-1413-1 Laiton 7/8 po - - - S-1613-1 Acier au carbone 1 po - - - SS-8M3-1 Acier inoxydable 316 8 mm - - - B-103-1 Laiton 1/16 po - - - NY-12M3-1 Nylon 12 mm - - - T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - B-203-1 Laiton 1/8 po - - - NY-10M3-1 Nylon 10 mm - - - SS-2003-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po - - - 2507-813-1 Acier inoxydable super duplex 1/2 po - - - B-12M3-1 Laiton 12 mm - - - T-103-1 PTFE 1/16 po - - - M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 po - - - SS-2M3-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - B-603-1 Laiton 3/8 po - - - SS-1213-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - SS-15M3-1 Acier inoxydable 316 15 mm - - - NY-603-1 Nylon 3/8 po - - - PFA-423-1 PFA 1/4 po - - - B-813-1 Laiton 1/2 po - - - SS-303-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - SS-25M3-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - T-403-1 PTFE 1/4 po - - - NY-403-1 Nylon 1/4 po - - - SS-16M3-1 Acier inoxydable 316 16 mm - - - SS-6M3-1 Acier inoxydable 316 6 mm - - - T-1613-1 PTFE 1 po - - - SS-203-1 Acier inoxydable 316 1/8 po - - - B-8M3-1 Laiton 8 mm - - - B-6M3-1 Laiton 6 mm - - - NY-203-1 Nylon 1/8 po - - - SS-28M3-1 Acier inoxydable 316 28 mm - - - T-503-1 PTFE 5/16 po - - - M-403-1 Alloy 400/R-405 1/4 po - - - T-303-1 PTFE 3/16 po - - - T-203-1 PTFE 1/8 po - - - SS-403-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - B-403-1 Laiton 1/4 po - - - HC-813-1 Alliage C-276 1/2 po - - - M-203-1 Alloy 400/R-405 1/8 po - - - SS-1013-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - SS-103-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - SS-12M3-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - SS-1413-1 Acier inoxydable 316 7/8 po - - - SS-14M3-1 Acier inoxydable 316 14 mm - - - SS-2403-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - SS-503-1 Acier inoxydable 316 5/16 po - - - T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - INC-403-1 Alliage 600 1/4 po - - - NY-4M3-1 Nylon 4 mm - - - B-1213-1 Laiton 3/4 po - - - B-4M3-1 Laiton 4 mm - - - HC-403-1 Alliage C-276 1/4 po - - - NY-813-1 Nylon 1/2 po - - - SS-103-1 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - SS-1613-1 Acier inoxydable 316 1 po - - - SS-20M3-1 Acier inoxydable 316 20 mm - - - T-4M3-1 PTFE 4 mm - - - T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - SS-3203-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - SS-603-1 Acier inoxydable 316 3/8 po - - - T-1213-1 PTFE 3/4 po - - - T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - HC-603-1 Alliage C-276 3/8 po - - - SS-813-1 Acier inoxydable 316 1/2 po - - - M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 po - - - NY-1213-1 Nylon 3/4 po - - - NY-6M3-1 Nylon 6 mm - - - T-603-1 PTFE 3/8 po - - - 2507-1213-1 Acier inoxydable super duplex 3/4 po - - - 2507-403-1 Acier inoxydable super duplex 1/4 po - - - T-1013-1 PTFE 5/8 po - - - NY-1613-1 Nylon 1 po - - - 6MO-813-1 6-moly 1/2 po - - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Clés pour tésIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
MS-TW-8 - 1/2 po et 12 mm - - - MS-TW-4 - 1/4 po et 6 mm - - - MS-TW-6 - 5/16 po, 3/8 po et 8 mm - - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Inserts pour tubesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-10M5-8M Acier inoxydable 10 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique SS-605-4 Acier inoxydable 3/8 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique SS-815-6 Acier inoxydable 1/2 po - Diam. int. 3/8 po Insert pour tube en plastique SS-405-170 Acier inoxydable 1/4 po - ID 0,17 po Insert pour tube en plastique SS-405-2 Acier inoxydable 1/4 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique SS-1215-8 Acier inoxydable 3/4 po - Filetage ID 1/2 po Insert pour tube en plastique SS-305-2 Acier inoxydable 3/16 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique SS-815-4 Acier inoxydable 1/2 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique SS-12M5-8M Acier inoxydable 12 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique B-605-4 Laiton 3/8 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique SS-1015-8 Acier inoxydable 5/8 po - Filetage ID 1/2 po Insert pour tube en plastique SS-605-3 Acier inoxydable 3/8 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique B-815-6 Laiton 1/2 po - Diam. int. 3/8 po Insert pour tube en plastique B-6M5-4M Laiton 6 mm - Diam. int. 4 mm Insert pour tube en plastique SS-1215-10 Acier inoxydable 3/4 po - Diam. int. 5/8 po Insert pour tube en plastique B-405-2 Laiton 1/4 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique B-405-170 Laiton 1/4 po - ID 0,17 po Insert pour tube en plastique SS-8M5-6M Acier inoxydable 8 mm - Diam. int. 6 mm Insert pour tube en plastique SS-1615-12 Acier inoxydable 1 po - Filetage ID 3/4 po Insert pour tube en plastique SS-505-4 Acier inoxydable 5/16 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique SS-6M5-4M Acier inoxydable 6 mm - Diam. int. 4 mm Insert pour tube en plastique SS-505-3 Acier inoxydable 5/16 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique SS-605-277 Acier inoxydable 3/8 po - ID 0,277 po Insert pour tube en plastique SS-1615-14 Acier inoxydable 1 po - Diam. int. 7/8 po Insert pour tube en plastique SS-12M5-10M Acier inoxydable 12 mm - Diam. int. 10 mm Insert pour tube en plastique SS-405-3 Acier inoxydable 1/4 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique B-1215-10 Laiton 3/4 po - Diam. int. 5/8 po Insert pour tube en plastique B-10M5-8M Laiton 10 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique B-405-3 Laiton 1/4 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique B-8M5-6M Laiton 8 mm - Diam. int. 6 mm Insert pour tube en plastique -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Outils de marquage de profondeurIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
MS-DMT-6M0 - 6 mm - - - MS-DMT-12M0 - 12 mm - - - MS-DMT-600 - 3/8 po - - - MS-DMT-1210 - 3/4 po - - - MS-DMT-10M0 - 10 mm - - - MS-DMT-400 - 1/4 po - - - MS-DMT-810 - 1/2 po - - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Jeux de baguesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
B-200-SET Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-200-SET Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-300-SET Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - M-400-SET Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - NY-400-SET Nylon 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - S-600-SET Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - T-600-SET PTFE 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-12M0-SET Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - B-10M0-SET Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - S-810-SET Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-600-SET Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - NY-810-SET Nylon 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - T-810-SET PTFE 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-500-SET Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-500-SET Laiton 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-100-SET Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-6M0-SET Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - T-100-SET PTFE 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-8M0-SET Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - B-300-SET Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-12M0-SET Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - NY-500-SET Nylon 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-600-SET Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-100-SET Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-8M0-SET Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - NY-200-SET Nylon 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-810-SET Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-400-SET Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - NY-300-SET Nylon 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-810-SET Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - T-200-SET PTFE 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - T-400-SET PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - S-400-SET Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - NY-600-SET Nylon 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-6M0-SET Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-10M0-SET Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - B-400-SET Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôleIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
MS-IG-612M - 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - MS-IG-1610 - 1 po, 25 mm - - - MS-IG-600 - 3/8 po - - - MS-IG-468 - 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm - - - MS-IG-400 - 1/4 po, 6 mm - - - MS-IG-500 - 5/16 po, 8 mm - - - MS-IG-200 - 1/8 po, 2 mm, 3 mm - - - MS-IG-10M0 - 10 mm - - - MS-IG-1010 - 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - MS-IG-100 - 1/16 po - - - MS-IG-1410 - 7/8 po, 20 mm, 22 mm - - - MS-IG-810 - 1/2 po, 12 mm - - - MS-IG-1210 - 3/4 po, 18 mm - - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues arrièreIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
INC-404-1 Alliage 600 1/4 po - - - HC-604-1 Alliage C-276 3/8 po - - - SS-14M4-1 Acier inoxydable 316 14 mm - - - T-4M4-1 PTFE 4 mm - - - NY-814-1 Nylon 1/2 po - - - B-6M4-1 Laiton 6 mm - - - NY-604-1 Nylon 3/8 po - - - SS-814-1 Acier inoxydable 316 1/2 po - - - B-8M4-1 Laiton 8 mm - - - 825-404-1 Alliage 825 1/4 po - - - SS-404-1BQ Acier inoxydable 316 1/4 po - - - T-204-1 PTFE 1/8 po - - - HC-404-1 Alliage C-276 1/4 po - - - SS-1614-1 Acier inoxydable 316 1 po - - - SS-25M4-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - 6ML-604-1A 6-moly 3/8 po - - - SS-12M4-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - 6ML-814-1A 6-moly 1/2 po - - - NY-1014-1 Nylon 5/8 po - - - SS-2404-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - SS-404-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - T-1614-1 PTFE 1 po - - - B-12M4-1 Laiton 12 mm - - - SS-10M4-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - T-604-1 PTFE 3/8 po - - - B-1414-1 Laiton 7/8 po - - - PFA-424-1 PFA 1/4 po - - - T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - SS-1414-1 Acier inoxydable 316 7/8 po - - - SS-4M4-1 Acier inoxydable 316 4 mm - - - 6ML-404-1A 6-moly 1/4 po - - - B-204-1 Laiton 1/8 po - - - NY-8M4-1 Nylon 8 mm - - - SS-18M4-1 Acier inoxydable 316 18 mm - - - T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - SS-304-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - HC-204-1 Alliage C-276 1/8 po - - - T-504-1 PTFE 5/16 po - - - SS-1014-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - SS-22M4-1 Acier inoxydable 316 22 mm - - - SS-104-1 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - SS-604-1 Acier inoxydable 316 3/8 po - - - T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - SS-2004-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po - - - T-304-1 PTFE 3/16 po - - - T-814-1 PTFE 1/2 po - - - SS-15M4-1 Acier inoxydable 316 15 mm - - - B-1814-1 Laiton 1 1/8 po - - - SS-104-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - B-4M4-1 Laiton 4 mm - - - SS-204-1 Acier inoxydable 316 1/8 po - - - T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - NY-404-1 Nylon 1/4 po - - - SS-16M4-1 Acier inoxydable 316 16 mm - - - SS-8M4-1 Acier inoxydable 316 8 mm - - - SS-1214-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - SS-2M4-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 po - - - SS-3M4-1 Acier inoxydable 316 3 mm - - - T-1214-1 PTFE 3/4 po - - - SS-3204-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - B-404-1 Laiton 1/4 po - - - HC-814-1 Alliage C-276 1/2 po - - - M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 po - - - SS-6M4-1 Acier inoxydable 316 6 mm - - - T-404-1 PTFE 1/4 po - - - SS-20M4-1 Acier inoxydable 316 20 mm - - - B-104-1 Laiton 1/16 po - - - NY-12M4-1 Nylon 12 mm - - - PFA-824-1 PFA 1/2 po - - - SS-28M4-1 Acier inoxydable 316 28 mm - - - NY-4M4-1 Nylon 4 mm - - - T-10M4-1 PTFE 10 mm - - - NY-1214-1 Nylon 3/4 po - - - T-1014-1 PTFE 5/8 po - - - B-1014-1 Laiton 5/8 po - - - M-404-1 Alloy 400/R-405 1/4 po - - - NY-6M4-1 Nylon 6 mm - - - T-104-1 PTFE 1/16 po - - - B-10M4-1 Laiton 10 mm - - - B-1214-1 Laiton 3/4 po - - - B-1614-1 Laiton 1 po - - - B-604-1 Laiton 3/8 po - - - B-814-1 Laiton 1/2 po - - - 6ML-1214-1A - 3/4 po - - - NY-1614-1 Nylon 1 po - - - M-204-1 Alloy 400/R-405 1/8 po - - - NY-104-1 Nylon 1/16 po - - - NY-10M4-1 Nylon 10 mm - - - PFA-624-1 PFA 3/8 po - - - 6MO-814-1A - 1/2 po - - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — JointsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
S-16-RS-2V Acier au carbone - - - - 304L-12-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - S-4-RS-2B Acier au carbone - - - - SS-20-RS-2V Acier inoxydable - - - - CU-4-RP-2 Cuivre - - - - S-12-RS-2V Acier au carbone - - - - CU-8-RG-2 Cuivre - - - - SS-4-RS-2V Acier inoxydable - - - - SS-4-RSD-2V Acier inoxydable - - - - SS-4-RP-2 Acier inoxydable - - - - CU-8-RP-2 Cuivre - - - - S-8-RS-2V Acier au carbone - - - - SS-6-RSD-2V Acier inoxydable - - - - S-2-RS-2V Acier au carbone - - - - SS-4-RS-2B Acier inoxydable - - - - 304L-2-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - SS-12-RS-2V Acier inoxydable - - - - SS-2-RSD-2V Acier inoxydable - - - - SS-8-RS-2B Acier inoxydable - - - - CU-6-RP-2 Cuivre - - - - SS-8-RS-2V Acier inoxydable - - - - CU-12-RP-2 Cuivre - - - - SS-12-RSD-2V Acier inoxydable - - - - S-6-RS-2V Acier au carbone - - - - 304L-16-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - S-4-RS-2V Acier au carbone - - - - SS-16-RSD-2V Acier inoxydable - - - - SS-6-RS-2B Acier inoxydable - - - - SS-2-RS-2V Acier inoxydable - - - - SS-8-RSD-2V Acier inoxydable - - - - SS-16-RS-2V Acier inoxydable - - - - CU-4-RG-2 Cuivre - - - - SS-12-RS-2B Acier inoxydable - - - - SS-6-RS-2V Acier inoxydable - - - - CU-2-RP-2 Cuivre - - - - 304L-4-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - CU-16-RP-2 Cuivre - - - - CU-6-RG-2 Cuivre - - - - NI-4-RG-2 Nickel - - - - NI-8-RG-2 Nickel - - - - S-2-RS-2B Acier au carbone - - - - S-4-RSD-2V Acier au carbone - - - - S-6-RS-2B Acier au carbone - - - - 304L-6-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - S-8-RS-2B Acier au carbone - - - - SS-2-RS-2B Acier inoxydable - - - - T-4-RJ-2 PTFE - - - - T-6-RJ-2 PTFE - - - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Joints toriquesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
VT-7-OR-010 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 010 - - - VT-7-OR-215 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 215 - - - VT-7-OR-014 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 014 - - - T-0-OR-010 PTFE Dimension de joint torique uniformisée 010 - - - VT-7-OR-001-1/2 Élastomère fluorocarboné FKM 1/16 po - - - VT-7-OR-120 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 120 - - - VT-7-OR-012 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 012 - - - VT-7-OR-111 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 111 - - - T-0-OR-111 PTFE Dimension de joint torique uniformisée 111 - - - VT-7-OR-006 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 006 - - - VT-7-OR-116 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 116 - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires