Raccords et adaptateurs pour tubes — Raccords garde-boue
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords et adaptateurs pour tubes — Raccords garde-boue — DroitsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-MD-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-MD-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-MD-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-MD-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - B-MD-6 Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-MD-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - B-MD-8 Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-MD-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - SS-MD-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Raccords garde-boue — CapuchonsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-400-C-MD Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-600-C-MD Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires