Raccords filetés à extrémité conique — Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords filetés à extrémité conique — Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik — DroitsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-44M-A-400 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage mâle haute pression 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-44M-A-200 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage mâle haute pression 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-44M-A-441 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage mâle haute pression 1/4 po Embout de tube conique SS-440-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes haute pression Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle -
Raccords filetés à extrémité conique — Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik — TésIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-440-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes haute pression Swagelok® 1/4 po Raccord pour tubes haute pression Swagelok®
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires