Raccords — Raccords filetés
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords filetés — Mamelons — Mamelons six-pans longsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
B-4-HLN-3.00 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle -
Raccords filetés — Réducteurs — DroitsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
B-6-HRCG-4 Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-2-RB-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/16 po Filetage NPT femelle SS-4-RAT-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/8 po Filetage conique ISO mâle SS-6-HRNT-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Filetage conique ISO mâle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires