Raccords pour le vide Ultra-Torr — Unions
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Unions — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-UT-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® SS-4-UT-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-6-UT-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® SS-6-UT-6-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® SS-6-UT-6-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-8-UT-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-12-UT-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® SS-16-UT-6 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® SS-4-UT-6-200 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-8-UT-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® SS-8-UT-6-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® SS-8-UT-6-400 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® -
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Unions — Tés
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-UT-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® SS-8-UT-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® -
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Unions — Coudes à 90°
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-UT-9 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr®
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires