Raccords pour tubes moyenne pression — Connecteurs mâles
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords pour tubes moyenne pression — Connecteurs mâles — DroitsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4FK0-1-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle SS-6FK0-1-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle SS-4FK0-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-6FK0-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-8FK0-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle SS-6FK0-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Taraudage NPT SS-4FK0-1-4MP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Raccord fileté à extrémité conique mâle moyenne pression SS-6FK0-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires