Raccords pour tubes moyenne pression — Unions
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords pour tubes moyenne pression — Unions — Coudes à 90°Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-8FK0-9 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® SS-4FK0-9 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® SS-6FK0-9 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® SS-12FK0-9 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 3/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® -
Raccords pour tubes moyenne pression — Unions — DroitsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-8FK0-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® SS-4FK0-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® SS-6FK0-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® SS-12FK0-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 3/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® -
Raccords pour tubes moyenne pression — Unions — TésIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-6FK0-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 3/8 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® SS-4FK0-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® SS-8FK0-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok®
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires