Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Dispositifs de verrouillage pour raccordsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-8-VCR-FLC Acier inoxydable 1/2 po Dispositif de verrouillage pour raccord - - SS-4-VCR-FLC Acier inoxydable 316 1/4 po Dispositif de verrouillage pour raccord - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Écrous mâlesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-2-VCR-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-16-VCR-4 Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-4-B25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-12-VCR-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-4-B25 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-10-VCR-4 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-HVCR-4SR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit - - SS-4-VCR-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — JointsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4-VCR-2-KN-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - CU-8-VCR-2-GR Cuivre - - - - NI-12-VCR-2 Nickel - - - - NI-12-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - SS-4-VCR-2-ZC-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - CU-16-VCR-2 Cuivre - - - - NI-8-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2 Nickel - - - - NI-4-VCR-2-ZCT-VS Nickel - - - - CU-12-VCR-2 Cuivre - - - - NI-4-VCR-2-BL Nickel - - - - SS-16-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZCT-VS Acier inoxydable 316L - - - - CU-8-VCR-2 Cuivre - - - - SS-16-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - CU-2-VCR-2 Cuivre - - - - NI-16-VCR-2-GR Nickel - - - - SS-12-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - NI-2-VCR-2 Nickel - - - - NI-2-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - NI-8-VCR-2-VS Nickel - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS-BL Acier inoxydable 316L - - - - NI-4-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-16-VCR-2 Nickel - - - - NI-12-VCR-2-VS Nickel - - - - SS-4-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS-BL Acier inoxydable 316L - - - - NI-4-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - NI-12-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-8-VCR-2 Nickel - - - - SS-8-VCR-2-ZC-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-2-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS-BL Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - SS-12-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - T-8-VCR-2 PTFE - - - - NI-4-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - SS-16-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-MR-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-BL Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - CU-4-VCR-2-GR Cuivre - - - - NI-4-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - SS-4-VCR-2-BL Acier inoxydable 316L - - - - NI-16-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - CU-4-VCR-2 Cuivre - - - - SS-2-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-10-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Nickel - - - - NI-8-VCR-2-GR Nickel - - - - SS-16-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-BL Acier inoxydable 316L - - - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Écrous femellesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4-VCR-1-B25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-16-VCR-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-HVCR-1SR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit - - SS-4-VCR-1-03816 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-10-VCR-1 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-12-VCR-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-2-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-1-SC Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-1-B25 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Dispositifs de verrouillage pour vannesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4-VCR-VLC Acier inoxydable 316 1/4 po Dispositif de verrouillage pour vannes - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Écrous femelles pour embouts non SRIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4-HVCR-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Demi-écrous mâlesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4-VCR-4-SN Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Demi-écrous femellesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4-VCR-1-SN Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Écrous mâles courtsIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4-VCR-4-.65NC Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-4-.65 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-4-.54NC Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Outil de montage des joints à retenue latéraleIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
MS-4-VCR-ZC-TL Polyéthersulfone (PES) - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires