Système de soudure — Fixations et collets
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Fixations et collets — Collets pour tubesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceSérie de soudeuseDiamètre du tube
CWS-10UCI-16 Série 10 1 po CWS-10UCI-08 Série 10 1/2 po CWS-5UCI-06 Série 5 3/8 po CWS-5UCI-08 Série 5 1/2 po CWS-5UCI-02 Série 5 1/8 po CWS-10UCI-12 Série 10 3/4 po CWS-5UCI-10 Série 5 5/8 po CWS-5UCI-04 Série 5 1/4 po -
Fixations et collets — Blocs de fixationIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceSérie de soudeuseDiamètre du tube
CWS-5TFB Série 5 De 1/8 à 5/8 po et de 3 à 17,3 mm CWS-10TFB Série 10 De 1/4 à 1 po et de 6 à 25 mm -
Fixations et collets — Plaques latérales de fixationIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceSérie de soudeuseDiamètre du tube
CWS-5FSP1 Série 5 - CWS-5FSP2 Série 5 - -
Fixations et collets — Collets Micro-Fit®Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceSérie de soudeuseDiamètre du tube
CWS-5MWCI-08 Série 5 1/2 po et 12 mm CWS-5MWCI-04 Série 5 1/8 po, 1/4 po et 6 mm CWS-5MWCI-06 Série 5 3/8 po, 8 mm et 10 mm -
Fixations et collets — Inserts adaptateursIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceSérie de soudeuseDiamètre du tube
CWS-5FVCR-04 Série 5 - -
Fixations et collets — Fixations de têtes à souderIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceSérie de soudeuseDiamètre du tube
SWS-8MFA-04 Série 8 1/4 po SWS-4MFB-04 Série 4 1/4 po
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires