Tubes et accessoires pour tubes — Système de support
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Système de support — Support pour tube en plastique boulonnéIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
304-S1-PP-4T Polypropylène 1/4 po - - 316-S3-PP-8T Polypropylène 1/2 po - - 304-S3-PP-16TM Polypropylène 16 mm - - 304-S1-PP-10TM Polypropylène 10 mm - - 304-S1-PP-6TM Polypropylène 6 mm - - 304-S1-PP-12TM Polypropylène 12 mm - - 304-S3-PP-18TM Polypropylène 18 mm - - 304-S5-PP-20T Polypropylène 1 1/4 po - - 304-S3-PP-10T Polypropylène 5/8 po - - 304-S3-PP-12T Polypropylène 3/4 po - - 304-S3-PA-16T Polyamide 1 po - - 304-S3-PP-16T Polypropylène 1 po - - 304-S1-PP-8TM Polypropylène 8 mm - - 304-S1-PA-4T Polyamide 1/4 po - - 304-S3-PP-25TM Polypropylène 25 mm - - 304-S1-PP-6T Polypropylène 3/8 po - - 304-S3-PA-8T Polyamide 1/2 po - - 304-S3-PP-8T Polypropylène 1/2 po - - 304-S3-PP-14T Polypropylène 7/8 po - - 304-S5-PP-24T Polypropylène 1 1/2 po - - -
Système de support — Plaque à souderIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
304-S6-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 87,9 mm (3,46 po) - 304-S3-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 50,0 mm (1,97 po) - 304-S5-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 70,1 mm (2,76 po) - 304-S1-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 36,1 mm (1,42 po) - 304-S1-WPM Acier inoxydable 304 - Longueur 36 mm (1,42 po) - -
Système de support — Plaque à souder pour support jumeléIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
304-S1T-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 36,1 mm (1,42 po) - 304-S1T-WPM Acier inoxydable 304 - Longueur 37 mm (1,46 po) - 304-S3T-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 70,1 mm (2,76 po) - -
Système de support — Écrou sur supportIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
S-S0-SNM Acier au carbone - - - SS-S0-SNM Acier inoxydable 316 - - - SS-S0-SN Acier inoxydable 316 - - - S-S0-SN Acier au carbone - - - -
Système de support — Supports pour tubes avec garniture antivibrationIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
S-TBC4 Acier au carbone 1/4 po - - SS-TBC4 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 1/4 po - - SS-TBC16 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 1 po - - S-TBC8 Acier au carbone 1/2 po - - S-TBC6 Acier au carbone 3/8 po - - SS-TBC12 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 3/4 po - - SS-TBC6 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 3/8 po - - SS-TBC8 Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène 1/2 po - - S-TBC12 Acier au carbone 3/4 po - - -
Système de support — Plaque à souder allongéeIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
304-S1-WPEM Acier inoxydable 304 - Longueur 64 mm (2,52 po) - 304-S1-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 64,0 mm (2,52 po) - 304-S3-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 78,0 mm (3,07 po) - 304-S6-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 116 mm (4,57 po) - 304-S5-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 100 mm (3,94 po) - -
Système de support — Support jumelé pour tubes en plastique boulonnéIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
304-S1T-PP-10TM Polypropylène 10 mm - - 304-S3T-PP-12T Polypropylène 3/4 po - - 304-S1T-PP-6T Polypropylène 3/8 po - - 304-S3T-PP-8T Polypropylène 1/2 po - - 304-S1T-PP-4T Polypropylène 1/4 po - - 304-S3T-PP-16T Polypropylène 1 po - - 304-S1T-PP-6TM Polypropylène 6 mm - - -
Système de support — Bandes de support pour tubesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
MS-TSS-8 Polypropylène 1/2 po - - MS-TSS-6 Polypropylène 3/8 po - - MS-TSS-4 Polypropylène 1/4 po - - -
Système de support — Écrou de railIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
SS-S0-RN CF8M - - - SS-S0-RNM CF8M - - - -
Système de support — Support pour tuyau en plastique boulonnéIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage
304-S6-PP-24P Polypropylène 1 1/2 po - - 304-S5-PP-16P Polypropylène 1 po - - 304-S6-PP-32T Polypropylène 2 po - - 304-S5-PP-20P Polypropylène 1 1/4 po - - 304-S3-PP-8P Polypropylène 1/2 po - - 304-S5-PP-12P Polypropylène 3/4 po - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires